Cilindru plat EZH-5/20-25-B

164993

GTIN 4052568073657

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu apasare - cu simpla actiune
Ø piston
12 mm - diametru echivalent
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
52 N
Cursa
25 mm
Amortizare
fara amortizare