Regulator presiune electric PREL-90-HP3-V1-A-40CFX-S1-5

1709137

GTIN 4052568263980

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G1
Presiune de lucru
0 bar - 50 bar
Domeniu de reglare a presiunii
2 bar - 40 bar