Cilindru standard DSBF-C-32-125-PPVA-N3-R

1773757

GTIN 4052568246709

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
32 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
483 N
Cursa
125 mm
Amortizare
Amortizare pneumatica, reglabila bilateral