Cilindru standard DSBF-C-32-25-PPSA-N3-R

1778834

GTIN 4052568247362

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
32 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
483 N
Cursa
25 mm
Amortizare
amortizare pneumatica autoreglabila la cap de cursa