Cilindru standard DSBF-C-63-250-PPSA-N3-R
1780913
GTIN 4052568247805
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
63 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
1870 N
Cursa
250 mm
Amortizare
amortizare pneumatica autoreglabila la cap de cursa