Cilindru standard DSBF-C-125-160-PPVA-N3-R

1785018

GTIN 4052568248284

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
125 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
7363 N
Cursa
160 mm
Amortizare
Amortizare pneumatica, reglabila bilateral