Ventil electromagnetic MEBH-5/3E-D-3-ZSR-C

184511

GTIN 4052568014469

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
5/3 ventilat
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
4600 l/min
Conector pneumatic 1
Dimensiunea placii de racordare 3 conform ISO 5599-1
Tip de actionare
electric