Cilindru standard CRDNG-100- -PPV-A-S6
185298
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
100 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
4712 N
Cursa
10 mm - 2000 mm
Amortizare
Amortizare pneumatica, reglabila bilateral