Informații privind ciclul de viață al produsului

Este planificata inlocuirea produsului. Nu il utilizati pentru proiecte noi. Va rugam sa alegeti alternativa moderna a acestui produs.

06/2027 - Produsul este in curs de eliminare treptata din portofoliu.

06/2028 - Produs scos din fabricatie. Produse de rezerva.

12/2028 - Produs scos din fabricatie.

Important: Exista un nou produs disponibil

Aici sunt mai multe produse din aceeasi categorie: Ventile proportionale

Va rugam sa contactati Festo daca aveti nevoie de suport.

Regulator proportional MPPES-3-1/8-2-010

187350

GTIN 4052568148119

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
Regulator proportional cu 3 cai inchis
Conector pneumatic 1
G1/8
Domeniu de reglare a presiunii
0 bar - 2 bar
Presiune de intrare 1
3 bar - 4 bar