Cilindru standard DSNU-8-20-P-A

1908248

GTIN 4052568108298

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
8 mm
Cursa
20 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti