Cilindru standard DSNU-12-60-P-A

1908258

GTIN 4052568108397

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
12 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
67.9 N
Cursa
60 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti