Cilindru standard DSNU-16-150-PPV-A
1908273
GTIN 4052568108540
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
16 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
120.6 N
Cursa
150 mm
Amortizare
Amortizare pneumatica, reglabila bilateral