Cilindru standard DSNU-20-70-P-A
1908287
GTIN 4052568108687
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
20 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
188.5 N
Cursa
70 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti