Cilindru standard DSNU-20-150-P-A

1908288

GTIN 4052568108694

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
20 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
188.5 N
Cursa
150 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti