Cilindru standard DSNU-20-60-PPV-A

1908294

GTIN 4052568108755

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
20 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
188.5 N
Cursa
60 mm
Amortizare
Amortizare pneumatica, reglabila bilateral