DNCT
Acasă
Produse
Mecanisme de actionare
Mecanisme de actionare pneumatice
Cilindru tandem, cilindru cu forta mare si cilindru multi-pozitie
Cilindru tandem si cilindru de forta mare
DNCT
DNCT-80- -PPV-A-S6
Cilindru tandem
DNCT-80- -PPV-A-S6
191214
Downloads
DNCT_EN.PDF
Links
Catalog de piese de schimb
Se incarca…
Ø piston
80 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
5737 N
Cursa
3 mm - 500 mm