Cilindru standard DSNU-25-200-P-A
19226
GTIN 4052568003289
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
25 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
294.5 N
Cursa
200 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti