Cilindru standard DSNU-20-125-PPV-A
19240
GTIN 4052568003371
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
20 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
188.5 N
Cursa
125 mm
Amortizare
Amortizare pneumatica, reglabila bilateral