Cilindru standard ESNU-16-50-P-A

19265

GTIN 4052568067205

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu apasare - cu simpla actiune
Ø piston
16 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
106.5 N
Cursa
50 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti