Tub plastic PLN-8X1,25-SW

195282

GTIN 4052568044565

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Ø exterior
8 mm
Ø interior
5.9 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura ambianta
-30 °C - 80 °C