Cilindru rotund CRHD-63- -PPV-A-MC
195516
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
63 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
1870 N
Cursa
10 mm - 500 mm
Amortizare
Amortizare pneumatica, reglabila bilateral