Cilindru rotund CRHD-80- -PPV-A-MC

195517

Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
80 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
3016 N
Cursa
10 mm - 500 mm
Amortizare
Amortizare pneumatica, reglabila bilateral