Cilindru rotund CRHD-50- -PPV-A-MQ-S6
195545
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
50 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
1178 N
Cursa
10 mm - 500 mm
Amortizare
Amortizare pneumatica, reglabila bilateral