Cilindru rotund DSNU-40-160-PPV-A
196036
GTIN 4052568158842
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
40 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
752.9 N
Cursa
160 mm
Amortizare
Amortizare pneumatica, reglabila bilateral