Cilindru rotund ESNU-40-10-P-A

196379

GTIN 4052568159337

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu apasare - cu simpla actiune
Ø piston
40 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
687.6 N
Cursa
10 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti