Tub plastic PFAN-12X1,75-NT

197065

GTIN 4052568081812

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Ø exterior
12 mm
Ø interior
8.4 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura ambianta
-20 °C - 150 °C