Tub plastic spiralat PUN-8X1,25-S-2-BL

197594

GTIN 4052568082451

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Ø exterior
8 mm
Ø interior
5.7 mm
Lungime de lucru
2 m
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambianta
-35 °C - 60 °C