Tub plastic spiralat PUN-8X1,25-S-1-SW
197608
GTIN 4052568045517
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Ø exterior
8 mm
Ø interior
5.7 mm
Lungime de lucru
1 m
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambianta
-35 °C - 60 °C