Tub spiralat DUO PUN-6X1-S-1-DUO-BS

197620

GTIN 4052568082581

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Ø exterior
6 mm
Ø interior
4 mm
Lungime de lucru
1 m
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambianta
-35 °C - 60 °C