Cilindru standard DSBG-160-25-PPVA-N3
2029462
GTIN 4052568250546
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
160 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
12064 N
Cursa
25 mm
Amortizare
Amortizare pneumatica, reglabila bilateral