Separator piese HPVS-10-10-A
2095359
GTIN 4052568251307
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
10 mm
Cursa
10 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
45 N