Cilindru standard DSBG-200-200-PPVA-N3

2390146

GTIN 4052568253899

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
200 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
18850 N
Cursa
200 mm
Amortizare
Amortizare pneumatica, reglabila bilateral