Cilindru standard DSBG-160-160-P-N3

2536753

GTIN 4052568254476

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
160 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
12064 N
Cursa
160 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti