Manometru de precizie PAGN-40-1M-R18-1.6
2849916
GTIN 4052568267032
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Tipul de montare
Instalarea cablului
Interval de afisare
0 bar - 10 bar
Conexiune pneumatica
R1/8
Clasa de precizie de masurare
1,6
Interval de afisare
0 MPa - 1 MPa