Cilindru standard DSBG-250- -PPVA-N3
2865078
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
250 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
29452 N
Cursa
1 mm - 2250 mm
Amortizare
Amortizare pneumatica, reglabila bilateral