Ventil pinch VZQA-C-M22U-15-GG-ALPOMN-4
3022832
GTIN 4052568268695
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Structura constructiva
Ventil pinch actionat pneumatic
Functie de ventil
2/2 deschis monostabil
Conectare armatura
G1/2
Debit Kv
5 m³/h
Presiune mediu
0 bar - 4 bar