Cilindru standard DSBG-320- -PPVA-N3

3150987

Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
320 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
48255 N
Cursa
1 mm - 2250 mm
Amortizare
Amortizare pneumatica, reglabila bilateral