Ventil pinch VZQA-C-M22C-15-S5S5-V2V4S1-2
3412427
GTIN 4052568460051
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Structura constructiva
Ventil pinch actionat pneumatic
Functie de ventil
inchis 2/2 monostabil
Conectare armatura
Clema in conformitate cu DIN 32676 Seria A
Debit Kv
5 m³/h
Presiune mediu
0 bar - 2 bar