Niplu furtun N-1/2-P-13

3611

GTIN 4052568018498

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Filet exterior G1/2
Conexiune pneumatica 2
pentru furtun cu Ø interior 13 mm
Latimea nominala
11 mm