Ventil VOFC-L-B52-FG14-F19
4514929
GTIN 4052568274849
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Functie de ventil
5/2 bistabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
989 l/min
Conector pneumatic 1
G1/4
Presiune de lucru
2.5 bar - 8 bar