Cilindru compact DPDM-Q-32-10-PA
4828466
GTIN 4052568292225
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
32 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
483 N
Cursa
10 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti