Cilindru compact DPDM-Q-32-5-P-PA

4828499

GTIN 4052568292324

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu simpla actiune - cu tragere
Ø piston
32 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
377 N
Cursa
5 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti