Cilindru compact DPDM-32-15-P-PA
4829131
GTIN 4052568292379
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu simpla actiune - cu tragere
Ø piston
32 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
377 N
Cursa
15 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti