Cilindru compact DPDM-25-5-PA

4829570

GTIN 4052568292386

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
25 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
295 N
Cursa
5 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti