Cilindru compact DPDM-25-10-S-PA
4829800
GTIN 4052568292478
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu apasare - cu simpla actiune
Ø piston
25 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
269 N
Cursa
10 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti