Cilindru compact DPDM-6-15-S-PA

4830911

GTIN 4052568292607

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu apasare - cu simpla actiune
Ø piston
6 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
13 N
Cursa
15 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti