Cilindru compact DPDM-Q-6-10-PA

4830962

GTIN 4052568292652

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
6 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
17 N
Cursa
10 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti