Cilindru compact DPDM-10-10-S-PA
4832117
GTIN 4052568292836
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu apasare - cu simpla actiune
Ø piston
10 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
38 N
Cursa
10 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti