Cilindru compact DPDM-Q-10-10-P-PA
4833141
GTIN 4052568292980
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu simpla actiune - cu tragere
Ø piston
10 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
31 N
Cursa
10 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti