Cilindru compact DPDM-20-5-S-PA
4840807
GTIN 4052568293383
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu apasare - cu simpla actiune
Ø piston
20 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
160 N
Cursa
5 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti